??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
Series BR660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Reverse Flow
Bill of material
SFC KOENIG BR660080024014
TYPE
Order Number
CP
bar
FORM
Material sleeve
DIN 1.4305 (AISI 303)
Material pin
DIN 1.4542 (AISI 630)
Material spring
Material cage
1.4310 (AISI 301)
Material ball
DIN 1.3541 (AISI 420C)
-0.00/-0.05
8.0 mm
+0.10/-0.00
8.00 mm
±0.2
7.0 mm
±0.1
10.0 mm
+0.3/-0.1
3.80 mm
+0.4/-0.2
13.8 mm
Min.
10.00 mm
O
2.4 mm
±0.15
0.15 mm
Packaging Unit
GEWICHT
2.68 kg/1000
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей