??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
Series BR660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Reverse Flow
Stückliste
SFC KOENIG BR660080024014
TYPE
Artikelnummer
CP
bar
FORM
Material Hülse
DIN 1.4305 (AISI 303)
Material pin
DIN 1.4542 (AISI 630)
Material Feder
Material Käfig
1.4310 (AISI 301)
Material Kugel
DIN 1.3541 (AISI 420C)
-0.00/-0.05
8.0 mm
+0.10/-0.00
8.00 mm
±0.2
7.0 mm
±0.1
10.0 mm
+0.3/-0.1
3.80 mm
+0.4/-0.2
13.8 mm
Min.
10.00 mm
O
2.4 mm
±0.15
0.15 mm
Verpackungseinheit
GEWICHT
2.68 kg/1000
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen