??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
Series BR055Uxxx - KOENIG CHECK VALVES 5.5MM Reverse Flow
Bill of material
SFC KOENIG BR055U025
TYPE
Order Number
CP
bar
FORM
Material sleeve
DIN 1.4305 (AISI 303)
Material pin
1.4021 (AISI 420)
Material spring
Material cage
1.4310 (AISI 301)
Material ball
1.3541 (AISI 420C)
-0.00/-0.05
5.5 mm
+0.10/-0.00
5.50 mm
±0.2
4.0 mm
±0.1
7.0 mm
+0.3/-0.1
2.00 mm
+0.4/-0.2
9.0 mm
Min.
7.00 mm
O
1.7 mm
±0.15
0.15 mm
Packaging Unit
GEWICHT
0.83 kg/1000
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD