??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
Series BR055Uxxx - KOENIG CHECK VALVES 5.5MM Reverse Flow
Bill of material
SFC KOENIG BR055U025
TYPE
Order Number
CP
bar
FORM
Material sleeve
DIN 1.4305 (AISI 303)
Material pin
1.4021 (AISI 420)
Material spring
Material cage
1.4310 (AISI 301)
Material ball
1.3541 (AISI 420C)
-0.00/-0.05
5.5 mm
+0.10/-0.00
5.50 mm
±0.2
4.0 mm
±0.1
7.0 mm
+0.3/-0.1
2.00 mm
+0.4/-0.2
9.0 mm
Min.
7.00 mm
O
1.7 mm
±0.15
0.15 mm
Packaging Unit
GEWICHT
0.83 kg/1000
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés