??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
Series BR055Uxxx - KOENIG CHECK VALVES 5.5MM Reverse Flow
Stückliste
SFC KOENIG BR055U025
TYPE
Artikelnummer
CP
bar
FORM
Material Hülse
DIN 1.4305 (AISI 303)
Material pin
1.4021 (AISI 420)
Material Feder
Material Käfig
1.4310 (AISI 301)
Material Kugel
1.3541 (AISI 420C)
-0.00/-0.05
5.5 mm
+0.10/-0.00
5.50 mm
±0.2
4.0 mm
±0.1
7.0 mm
+0.3/-0.1
2.00 mm
+0.4/-0.2
9.0 mm
Min.
7.00 mm
O
1.7 mm
±0.15
0.15 mm
Verpackungseinheit
GEWICHT
0.83 kg/1000
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen