??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
Series BF660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Forward Flow
Stückliste
SFC KOENIG BF660080024014
TYPE
Artikelnummer
CP
bar
FORM
Material Hülse
DIN 1.4305 (AISI 303)
Material pin
DIN 1.4542 (AISI 630)
Material Feder
Material Käfig
1.4310 (AISI 301)
Material Kugel
DIN 1.3541 (AISI 420C)
-0.00/-0.05
8.0 mm
+0.10/-0.00
8.00 mm
±0.2
7.0 mm
Max.
3.80 mm
±0.1
10.0 mm
+0.4/-0.2
3.80 mm
+0.4/-0.2
13.8 mm
Max.
3.20 mm
Min.
10.00 mm
O
2.4 mm
±0.15
0.15 mm
Verpackungseinheit
GEWICHT
2.86 kg/1000
VER2
9 mm
PRA
3 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen