피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
Series 753
WAGO
PG 15 - I/O-SYSTEM
Powered by
CAD모델 선택
753-110 - CONNECTORS SERIES 753
14.07.2023
753-120 - Plug, Safety
17.04.2024
753-1629 - Spacer module active
14.07.2023
753-1630 - SMI Master 230 VAC
14.07.2023
753-1631 - SMI Master LoVo 24 VDC
14.07.2023
753-400 - 2-Channel digital input module DC 24 V proximity switch positive ...
14.07.2023
753-402 - 4-Channel digital input module DC 24 V positive switching 2- to 3...
14.07.2023
753-404 - Up/down counter DC 24 V, 100 khz
14.07.2023
753-405 - 2-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE AC 230 V POSITIVE SWITCHING
14.07.2023
753-406 - 2-Channel digital input module AC 120 V positive switching 2- to ...
14.07.2023
753-408 - 4-Channel digital input module DC 24 V negative switching 2-wire ...
14.07.2023
753-410 - 2-Channel digital input module DC 24 V proximity switch positive ...
14.07.2023
753-412 - 2-Channel digital input module DC 48 V 3,0 ms positive switching ...
14.07.2023
753-415 - 4-Channel digital input module AC/DC 24 V 2-wire connection
14.07.2023
753-418 - 2-Channel digital input module DC 24 V positive switching 2- to 3...
14.07.2023
753-422 - 4-Channel digital input module DC 24 V 10 ms pulse extension posi...
14.07.2023
753-423 - 4-CHANNEL DIGITAL INPUT MOUDLE AC/DC 24 V WITH POWER JUMPER CONTA...
14.07.2023
753-424 - INTRUDER ALARM MODULE DC 24 V CAGE CLAMP®S CONNECTION
14.07.2023
753-425 - 2-Channel digital input module NAMUR
14.07.2023
753-427 - 2-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE DC 110 V CONFIGURABLE HIGH-SIDE OR...
14.07.2023
753-428 - 4-CHANNEL DIGITAL INPUT MOUDLE AC/DC 42 V 2-WIRE CONNECTION
14.07.2023
753-429 - 2-Channel digital input module DC 60 V 2- to 4-conductor-connecti...
14.07.2023
753-430 - 8-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE DC 24 V 3,0 ms
14.07.2023
753-432 - 4-Channel digital input module DC 24 V positive switching 2-wire ...
14.07.2023
753-434 - 8-Channel digital input module DC 5 (12) v 0,2 ms positive switch...
14.07.2023
753-436 - PROFIsafe 8-Channel Digital Input Module DC 24 V for DIN 35 rail
14.07.2023
753-440 - 4-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE AC 120 (230) V POSITIVE SWITCHING
14.07.2023
753-452 - 2-Channel analog input module differential input
14.07.2023
753-453 - 4-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE SINGLE ENDED for DIN 35 rail
14.07.2023
753-456 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE ± 10 V DIFFERENTIAL INPUT
14.07.2023
753-457 - 4-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE ± 10 V SINGLE ENDED
14.07.2023
753-460 - 4-channel analog input module
07.09.2023
753-461 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE PT 100 / RTD FOR RESISTOR SENSORS
14.07.2023
753-465 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 0-20 mA SINGLE ENDED
14.07.2023
753-467 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 0-10 V SINGLE ENDED
14.07.2023
753-469 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE TERMOCOUPLE / K / DIAGN. FOR THERMO...
14.07.2023
753-472 - 2-Channel analog input module single ended
14.07.2023
753-475 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 0-1 A AC/DC DIFFERENTIAL INPUT for ...
14.07.2023
753-476 - 2-Channel analog input module single ended
14.07.2023
753-477 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 0-10 V AC/DC DIFFERENTIAL INPUT
14.07.2023
753-479 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE ± 10 V DIFFERENTIAL MEASURING INPUT
14.07.2023
753-480 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 0-20 mA DIFFERENTIAL MEASURING INPU...
07.09.2023
753-482 - 2-Channel analog input module 4-20 ma single ended s.e. hart
14.07.2023
753-483 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 0-30 V DIFFERENTIAL MEASURING INPUT
14.07.2023
753-492 - 2-CHANNEL ANALOG INPUT MODULE 4-20 mA DIFFERENTIAL MEASURING INPU...
14.07.2023
753-501 - 2-Channel digital output module DC 24 V 0,5 A positive switching ...
14.07.2023
753-501/000-800 - 2-channel digital output, 24 VDC, 0.5 A, Interference-fre...
14.07.2023
753-502 - 2-Channel digital output module DC 24 V 2.0 A positive switching ...
14.07.2023
753-502/000-800 - 2-channel digital output, 24 VDC, 2 A, Interference-free
14.07.2023
753-504 - 4-Channel digital output module DC 24 V 0,5 A positive switching ...
14.07.2023
753-506 - 2-Channel digital output module DC 24 V 0.5 A / diagn. positive s...
14.07.2023
753-508 - 2-Channel digital output module DC 24 V 2.0 A / diagn. positive s...
14.07.2023
753-509 - 2-CHANNEL DIGITAL OUTPUT MODULE 0.3 A / SSR AC/DC 230 V
14.07.2023
753-511 - 2-channel pulse width output module 0.1 A / pulse width / 250 Hz ...
14.07.2023
753-512 - 2-CHANNEL RELAY OUTPUT MODULE RELAY 2 NO AC 230 V, DC 30 V NON-FL...
14.07.2023
753-513 - 2-channel relay output, AC 250 V, 2 A, Potential-free, 2 make con...
14.07.2023
753-513/000-001 - 2-channel digital output, AC 250 V, 2 A, Potential-free, ...
14.07.2023
753-514 - 2-Channel relay output module AC 125 V, DC 30 V
14.07.2023
753-516 - 4-Channel digital output module DC 24 V 0.5 A / negative switchin...
14.07.2023
753-517 - 2-CHANNEL RELAY OUTPUT MODULE AC 230 V, DC 300 V RELAY 2 CO / POT...
14.07.2023
753-530 - 8-CHANNEL DIGITAL OUTPUT MODULE DC 24 V 0,5 A
14.07.2023
753-531 - 4-channel digital input module 24 VDC, 0.5 A, 2-conductor connect...
14.07.2023
753-534 - 8-Channel digital output module DC 5 (14) v 1A positive switching...
14.07.2023
753-536 - 8-channel digital output module 24 VDC 0.5 A low-side switching s...
14.07.2023
753-537 - 8-channel digital output module DC 24 V 0.5 A high-side switching...
14.07.2023
753-540 - 4-Channel digital output module AC 120 (230) v positive switching
14.07.2023
753-550 - 2-Channel analog output module
14.07.2023
753-552 - 2-CHANNEL ANALOG OUTPUT MODULE for DIN 35 rail
14.07.2023
753-553 - 4-channel analog output module
14.07.2023
753-557 - 4-CHANNEL ANALOG OUTPUT MODULE ± 10 V for DIN 35 rail
14.07.2023
753-602 - SUPPLY MODULE PASSIVE DC 24 V
14.07.2023
753-603 - POTENTIAL MULTIPLICATION MODULE DC 24 V for DIN 35 rail
14.07.2023
753-604 - POTENTIAL MULTIPLICATION MODULE DC 0 V for DIN 35 rail
14.07.2023
753-612 - Supply module
14.07.2023
753-614 - Field side connection module AC/DC 0-230 V
14.07.2023
753-620 - DALI Multi-Master DC/DC converter
14.07.2023
753-629/020-000 - Spacer module passive
14.07.2023
753-635 - Digital impulse interface
14.07.2023
753-638 - 2-Channel up/down counter DC 24 V, 500 hz
14.07.2023
753-646 - KNX/EIB/TP1 module
14.07.2023
753-647 - DALI Multi-Master mudule
14.07.2023
753-648 - LON FTT module
14.07.2023
753-649 - M-Bus-Master
14.07.2023
753-650 - Serial interface RS 232 c
14.07.2023
753-652 - Serial interface
14.07.2023
753-653 - Serial interface
14.07.2023
753-655 - AS-Interface master (M4) V3.0
14.07.2023
753-661/000-002 - PROFIsafe 4-Channel Digital Input Module DC 24 V for DIN ...
14.07.2023
753-661/000-003 - PROFIsafe V2 iPar 4-channel digital input module
14.07.2023
753-661/000-004 - Fail-safe 4-channel digital input, 24 VDC, PROFIsafe
17.04.2024
753-662/000-002 - PROFIsafe 8-Channel Digital Input Module DC 24 V for DIN ...
14.07.2023
753-662/000-003 - PROFIsafe V2 iPar 8-channel digital input module 24 VDC
14.07.2023
753-662/000-004 - Fail-safe 8-channel digital input, 24 VDC, PROFIsafe
14.07.2023
753-666/000-003 - PROFIsafe V2 iPar fail-safe, 4-channel digital input and ...
14.07.2023
753-667/000-002 - Profisafe 4/4-channel digital input and output module DC ...
14.07.2023
753-667/000-003 - PROFIsafe V2 iPar 4/4-channel digital input and output mo...
14.07.2023
753-667/000-004 - Electronics unit, fail-safe, 4/4 channel digital input/ou...
14.07.2023
753-668/000-004 - Fail-safe 4 channel analog input, 0/4 … 20 mA, Differenti...
14.07.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진