??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 63
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 6P3 - Descaling Nozzles
明细表
LECHLER_6P372727
Spray angle
°
型号
Material No.
Equivalent bore diameter
mm
Flow p = 100 bar (1450 psi)
l/min
Flow p = 100 bar (1450 psi)
Gall./min
Flow p = 200 bar (2900 psi)
l/min
Flow p = 200 bar (2900 psi)
Gall./min
Flow p = 400 bar (5800 psi)
l/min
Flow p = 400 bar (5800 psi)
Gall./min
Weight
0.067 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型