??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 72
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
Series 676 - Low - Flat fan nozzles
Спецификация
LECHLER_67614516
Spray angle
°
Type
Material No.
Equivalent hole diameter
mm
Narrowest free cross section
mm
Volume flow at P=0.5 bar
l/min
Volume flow at P=1.0 bar
l/min
Volume flow at P=2.0 bar
l/min
Volume flow at P=3.0 bar
l/min
Volume flow at P=5.0 bar
l/min
Volume flow at P=10.0 bar
l/min
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
mm
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей