??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
Series 6101 - Guided compact cylinder
Bill of material
6101.80.25.B
Bore
80
Stroke
mm
Rod position
mm
Enter value for CORX
Rod position
mm
cm
inch
ft
Ports
LT
118 mm
V
14.5 mm
V1
28 mm
V2
42 mm
SA
0 mm
Recommended torque moments
49 N/m
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD