카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
5ES050BS05P50AS1
GETOtec
Linearmodule
Spindle axes
Serie 5ES-BS Spindle axes
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/spindelachsen/5es_spindelachse/serie_5ebs_asmtab.prj},{NB=5ES050BS05P50AS1(0)},{SERIE=5E},{PROFILO=S=sezione quadra},{TAGLIA=050},{TRASMISSIONE=BS = vite a ricircolo di sfere},{PASSOVITE=05P},{CORSA=50},{VERSIONE=A},{TIPOCURSORE=S},{NUMEROCURSORI=1 = 1 cursore},{POSIZIONE=0.0},{B=8},{B1=22.300},{B2=5.300},{C=30},{C1=3.000},{D=38.0},{D1=90.0},{E=32.0},{F=50},{G1=6},{G2=2},{G3=6},{G4=2},{H=60.500},{M2=48},{M3=65},{P1=30},{P2=40},{PA1=17},{PA2=40},{K1=M4},{K1X=4.000},{J1=8},{K2=M4},{K2X=4.000},{J2=6.0},{K3=M4},{K3X=4.000},{J3=6},{T1=20.0},{T2=0.0},{T3=10},{V=6},{Y=6.3},{Z1=8},{Z2=4},{GUIDA1=7.500},{GUIDA2=12.000},{PPATH=serie_5ebs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Series 5E...SBS ball screw electromechanical axis
Bill of material
5ES050BS05P50AS1
Series
5E
Profile
S= square section
Size
050
050
Transmission
BS = ball screw
Screw pitch
05P = 5mm
10P = 10mm
00P = no screw (dummy)
05P = 5mm
10P = 10mm
00P = no screw (dummy)
Stroke
mm
값 입력 CORSA
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Version
A= standard axis
A= standard axis
Type of slider
S = Standard
C = Short
S = Standard
C = Short
Number of sliders
1= 1 slider
Position
mm
값 입력 POSIZIONE
Position
mm
cm
inch
ft
확인
A
36.700
36.700
mm
B(H7)
8
8
mm
B1
22.300
22.300
mm
B2
5.300
5.300
mm
C
30
30
mm
D
38.0
38.0
mm
D1
90.0
90.0
°
E
32.0
32.0
mm
E1
141.000
141.000
mm
F
50
50
mm
G1(H8)
6
6
mm
G2
2
2
mm
G3
6
6
mm
G4
2
mm
H
60.500
60.500
mm
L1
264.000
264.000
mm
L2
232.000
232.000
mm
M1
214.000
214.000
mm
M2
48
48
mm
M3
65
65
mm
P1
30
30
mm
P2
40
40
mm
PA1
17
17
mm
PA2
40
40
mm
K1
M4
M4
mm
J1
8
8
mm
K2
M4
M4
mm
J2
6.0
6.0
mm
K3
M4
M4
mm
J3
6
6
mm
T1
20.0
20.0
mm
T2
0.0
0.0
mm
T3
10
mm
V
6
6
mm
Y
6.3
W
224.000
224.000
mm
Z1
8
mm
Z2
4
mm
Weight stroke zero
2.00
2.00
kg
Stroke weight per meter
4.07
4.07
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성