??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Series 43
Bill of material
43N-LT0-40-050
Series
43
Diameter
40 mm
Version
N = standard
Tank
Regulation
Valve
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
85 mm
B
80 mm
C
32 mm
L
194 mm
SW1
13 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)