카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 1666391616
Lechler
Pneumatic atomizing nozzles
166.6
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/pneumatik_zerstaeuberduesen/166_6/166_6asmtab.prj},{NB=LECHLER_16663916161},{IDNR=},{WINKEL=60},{TYPE=166639},{VERS=1},{TYPEX=16},{TYPEES=1360001700060},{TYPEWS=015601SN00190},{TYPEAC=156639},{MAT=16},{E=0.40},{PW1=-},{PL1=-},{VW1=-},{VL1=-},{PW2=0.15},{PL2=1.40},{VW2=2.50},{VL2=4.00},{PW3=0.3},{PL3=1.40},{VW3=3.30},{VL3=4.00},{PW4=0.35},{PL4=1.40},{VW4=3.50},{VL4=4.00},{PL=1.40},{PW=0.07},{B1=100},{B2=130},{PPATH=166_6asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 166 / 6 - Pneumatic atomizing nozzles
Bill of material
LECHLER_1666391616
Spray angle
60
60
°
Type
166639
166639
Material No.
1.4305
Messing
1.4305
Messing
Narrowest free cross section
0.40
0.40
mm
Water pressure
-
-
bar
Air pressure
-
-
bar
Water Volume flow
-
-
l/min
Air Volume flow
-
-
Nm3/h
Water pressure
0.15
bar
Air pressure
1.40
bar
Water Volume flow
2.50
2.50
l/min
Air Volume flow
4.00
4.00
Nm3/h
Water pressure
0.3
bar
Air pressure
1.40
bar
Water Volume flow
3.30
3.30
l/min
Air Volume flow
4.00
4.00
Nm3/h
Water pressure
0.35
bar
Air pressure
1.40
bar
Water Volume flow
3.50
3.50
l/min
Air Volume flow
4.00
4.00
Nm3/h
Air pressure
1.40
bar
Water pressure
0.07
bar
Spray dimensions at 150mm Distance
100
100
mm
Spray dimensions at 300mm Distance
130
130
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성