카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
130-212
Camozzi
Proportional technology
Proportional valves
Series 130 electronic control device forproportional valves
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/tecnologia_proporzionale/valvole_proporzionali/dispositivo_di_controllo_elettronico_serie_130/dispositivo_di_controllo_elettronico_serie_130.prj},{NB=130-212},{SERIE=130},{TENSIONE=2},{POTENZA=1},{FREQUENZA=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Series 130 electronic control device forproportional valves
Bill of material
130-212
Series
130
Voltage
2= 24V DC (Pmax 24W)
3= 12V DC (Pmax 12W)
4= 6V DC (Pmax 6W)
5= 11V DC (Pmax 11W)
2= 24V DC (Pmax 24W)
3= 12V DC (Pmax 12W)
4= 6V DC (Pmax 6W)
5= 11V DC (Pmax 11W)
Power
1= 3W
2= 6.5W
3= 3.2W
4= 4.3W
5= 10W
6= 4,2W
1= 3W
2= 6.5W
3= 3.2W
4= 4.3W
5= 10W
6= 4,2W
Frequency
2= 500Hz
3= 1KHz
2= 500Hz
3= 1KHz
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성