카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 0652697J
Lechler
Accessories
Bayonet quick release system
065268 / 065269
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/zubehoer/bajonett_schnellverschluss_system/065268_065269/065269.prj},{NB=LECHLER_0652697J},{IDNR=},{TYPE=065269},{MAT=POM/Santoprene},{FARBE=gelb},{MW=0.65},{H1=19.2},{H2=2.95},{D1=18.0},{D2=12},{GEW=2},{GEWI=0.004},{FARBE1=1.00,1.00,0.00,0.00},{PBR=7J}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 065269 - Filter with gasket
Bill of material
LECHLER_0652697J
Type
065269
Material-No.
POM/Santoprene
Color
yellow
Mesh size
0.65
mm
GEW
2
g
GEWI
0.004
lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성