??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series - 0402711Y30 - Socket SZ1
Bill of material
LECHLER_0402711Y
Type
040271
Material-Nr.
ISO 228
G3/8
Dimensions
20 mm
Dimensions
10 mm
Dimensions Ø
21.5 mm
Dimensions
22 mm
Weight
25 g
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD