??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series - 040228 - Welding sleeve
Bill of material
LECHLER_0402281Y00
Type
040228
Material-Nr.
Radius
°
ISO 228
G1/4
Dimensions
18 mm
Dimensions
12 mm
Dimensions Ø
17 mm
Weight
16 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés