??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
Liebherr-Components
Beschreibung
Serienbaureihe 380 bar
Stückliste
S38 100/65*790-310/D96H/D0/SAE0/G/M0/Z0
Produktschlüssel
S38 100/65*790-310/D96H/D0/SAE0/G/M0/Z0
Serienbaureihe
S38
Befestigungsart
Schwenkauge beidseitig
Bauart
Kolbendurchmesser
mm
Kolbenstangendurchmesser
mm
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Dargesteller Hub im 3D Modell
Kolbenstangenausführung
Endlagendämpfung
Position Ölanschluss kopfseitig
°
Ölanschluss (INFO)
Lackierung
RAL-Nummer
Maritime Lackierung
Oberflächenqualität Zylinderrohr (Außen)
Max. Druck
380 bar
Max. Druckkraft
298.5 kN
Max. Zugkraft
172.4 kN
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen