??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE TPC-AA - Strukturdämpfer
Stückliste
TPC-AA98X102H
Bestellnummer
ausgefahren / eingefahren
mm
Datenblatt
PDF Maßbild
Bauweise
Axial
Energieaufnahme pro Hub Dauerbetrieb
J
Energieaufnahme pro Stunde Dauerbetrieb
J/h
Energieaufnahme pro Hub Notstoppbetrieb
J
Hub max.
mm
Shore-Härte
Durchmesser ausgefahren (HUB=0)
mm
Durchmesser eingefahren (HUB=MAX)
mm
Anzahl Stufen
Höhe ausgefahren
mm
Gewinde Schraube
Einschraublänge max.
mm
Härtegrad
Dämpfungsanteil
bis zu 65 %
Aufprallgeschwindigkeit
0 .. 10 m/s
zulässiger Temperaturbereich
- 50 ... + 90 Grad
Schlüsselweite Schraube
mm
Anzugsmoment Schraube max.
N/m
Gewicht Dämpfer incl.Schraube
g
Aufprallwinkel max.°
15°
Bemerkungen
LABS-frei
Ja
RoHS-konform
Ja
Reach-konform
Ja
GEWICHT
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen