카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
P11321 SDI 852/2 GAPP
EGE-Elektronik
Flow sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p1_flow_sensors/sdi_850.prj},{NB=P11321 SDI 852/2 GAPP},{BESTNR=P11321},{L=MIN},{PRA=MIN},{V=2},{V2=MIN},{D=6.500},{SUPPV=MIN},{STRAUF=MIN},{TEMPG=MIN},{BZT=MIN},{RZT=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{SENWD=MIN},{ERFW=},{ERFO=},{OUTP1=},{G=},{TYP=SDI 852/2 GAPP},{SUPPVT=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZMM=},{RMM=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{AN=},{ZUBLU1=},{ZUB1=Montageplatte},{ZUB2=ZUB2_2},{ZUB3=ZUB3_2},{REF1=},{WWW=},{EGEPK1=für flüssige Medien},{EGEPG2=Durchflusssensor},{SBA1=Schneidringverschraubung für ø15 mm},{SB09=Versorgungsspannung DC},{SB11=Kompaktgerät mit 7-Segment-Display},{SBAUS2=Schaltausgang},{SBAUS3=Analogausgang},{MONT=Schneidringverschraubung},{PROZAN=ø 15},{ERFBLFMMINW=0,2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie SDI 850 - Durchflusssensor Endwert > 10,00 l/min
Bill of material
P11321 SDI 852/2 GAPP
ID-No.
P11321
P11321
Type
SDI 852/2 GAPP
SDI 852/2 GAPP
Produktkategorie_1
für flüssige Medien
Produktgruppe_Ober_Beschreibung
Durchflusssensor
Messwertabweichung_2_vmw_Zusatz
≤
≤
Messwertabweichung_2_vmw_Wert
2
2
Messwertabweichung_2_vmw_Einheit
%
%
EGE-Serie
SDI 850
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성