??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 45
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
Serie M Compacta - Boquilla - Métrica
Lista de materiales
B1/4M-2
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
Macho/Hembra
Male
Tipo de cuerda
BSPT
Tamaño Capacidad
Materiales
Angulo de Pulverización
Fine Spray
Equiv Diam Orificio
mm
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
Flow Rate (liters per hour) at 20 bar
Flow Rate (liters per hour) at 35 bar
Flow Rate (liters per hour) at 45 bar
Flow Rate (liters per hour) at 80 bar
Ángulo de Aspersión a 3 bar
Ángulo de Aspersión a 6 bar
Ángulo de Aspersión a 20 bar
L
21.69 mm
S1
14.29 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD