??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 126
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
Serie LN, LNN mit integriertem Schmutzfänger - Düse - metrisch
Stückliste
B1/4LNN-SS.60
Artikel
Einlassgewinde
1/4
Innen-/Aussengewinde
Gewindetyp
BSPT
Leistungsgröße
Materialien
Sprühwinkel
Fine Spray
Äquivalenzdurchmesser
mm
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
Flow Rate (liters per hour) at 20 bar
Flow Rate (liters per hour) at 35 bar
Flow Rate (liters per hour) at 45 bar
Flow Rate (liters per hour) at 80 bar
Spritzwinkel bei 3 bar
Spritzwinkel bei 6 bar
Spritzwinkel bei 20 bar
L
mm
L1
mm
L2
8.74 mm
S1
20.64 mm
S2
15.88 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen