카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
P31324 ID 105 GSP
EGE-Elektronik
Inductive sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p3_inductive_sensors/id_fi105.prj},{NB=P31324 ID 105 GSP},{BESTNR=P31324},{L=MIN},{PRA=2},{V=2},{SUPPV=MIN},{STRAUF=MIN},{TEMPG=MIN},{BZT=MIN},{RZT=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{SENWD=MIN},{ERFW=},{ERFO=},{OUTP1=},{MONT=},{G=},{TYP=ID 105 GSP},{V2=},{V3=},{SUPPVT=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZMM=},{RMM=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{AN=},{ZUBLU1=},{ZUB1=},{ZUB2=},{ZUB3=},{REF1=},{WWW=},{PPATH=},{EGEPS=ID},{EGEPS2=ID erhöhte Anforderungen erhöhte Schaltabstände},{NSAW=100},{NSAE=mm},{EBNB=nichtbündig},{AUSGSPPT=PNP},{BSPMINW=10},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=55},{BSPA=DC},{BSPMAXE=VDC},{SFQE=Hz},{SFQW=20},{UGTEMMINW=25},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXE=°C},{UGTEMMAXW=75},{SAEN60529=IP 67},{GW=PBT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie ID fi105 - Inductive sensors
Bill of material
P31324 ID 105 GSP
ID-No.
P31324
P31324
Typ
ID 105 GSP
ID 105 GSP
EGE-Serie
ID
ID
EGE-Serie_2
ID erhöhte Anforderungen erhöhte Schaltabstände
Nennschaltabstand_Wert
100
100
Nennschaltabstand_Einheit
mm
Einbau nichtbündig
nichtbündig
Umgebungstemperatur_Min_Wert
25
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
Umgebungstemperatur_Max_Wert
75
Schutzart EN 60529
IP 67
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성