PO-PD 24028 GLN-160 back support
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Accessories for cylinder
Cylinder mounting
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/zubehoer/zylinderbefestigung/gegenlager_b_dz.prj},{NB=HO-PD_24028 GLN-160 Gegenlager },{IDNR=PD_24028},{TYP=GLN-160},{ZYL=160.000},{A=170.000},{B=90.000},{C=118.000},{C1=88.000},{D=156.000},{D1=126.000},{E=14.000},{E1=20.000},{F=30.000},{G=115.000},{H=4.000},{J=31.500},{K=97.000},{L=25.000},{WEIGHT=6.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
Serie DZ CETOP RP 107 P - Back support
Bill of material
PO-PD_24028 GLN-160 back support
Cylinder diameter
160.000
160.000
mm
A
170.000
170.000
mm
B
90.000
90.000
mm
C
118.000
118.000
mm
C1
88.000
88.000
mm
D
156.000
156.000
mm
D1
126.000
126.000
mm
Size of bore
14.000
14.000
mm
E1
20.000
20.000
mm
Bolt diameter F8/h9
30.000
30.000
mm
G
115.000
115.000
mm
H
4.000
4.000
mm
J
31.500
31.500
mm
K
97.000
97.000
mm
L
25.000
25.000
mm
Weight
6.500
6.500
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성