您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
ARP-250-1BA-F1600-AEX
Camozzi
气动执行元件
旋转气缸
ARP系列旋转气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_rotanti/attuatori_rotanti_serie_arp/arp-250.prj},{NB=ARP-250-1BA-F1600 1 A},{MOD=ARP-250-1BA-F1600},{ISO=F16},{TYPE=1},{CC=14},{EE=46},{INFO=infotext},{MATERIALI=A},{ATEX=EX}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
ARP (250) 系列旋转气缸
明细表
ARP-250-1BA-F1600-AEX
型
ARP-250-1BA-F1600
ARP-250-1BA-F1600
ISO
F16
CC
14
mm
EE
46
mm
INFO
Information
注释
mm
材料
标准型
C = CNI Kanigen 型镀镍
W = FKM 中的所有密封件 (130 °C)
标准型
C = CNI Kanigen 型镀镍
W = FKM 中的所有密封件 (130 °C)
Atex
EX
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型