카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
P72033AGVU 1500 GSP
EGE-Elektronik
Process-sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p7_process_sensors/agvu_asmtab.prj},{NB=P72033AGVU 1500 GSP},{AF=},{EB=},{AG=},{BESTNR=P72033},{TYP=AGVU 1500 GSP},{BS=},{SAN=MIN},{SCHS=},{UT=},{MT=},{TG=MIN},{BSZ=},{RZ=},{DFK=MIN},{SWS=},{GHWS=},{AS=},{AN=},{ZUB=},{WWW=},{V=MIN},{NUT=3},{PPATH=assemblies/agvu_asmtpl.prj},{EGEPS=AGVU},{AUSF=Teach-in, M30x1,5},{SAMINW=150},{SAMINE=mm},{SAMAXW=1500},{SAMAXE=mm},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=30},{BSPMAXE=VDC},{SFQW=7},{SFQE=Hz},{UGTEMMINW=-15},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=70},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 68 + IP 69K},{GW=Edelstahl 1.4571},{ANS=M12-Stecksystem},{ERFBMINWMM=},{ERFBMINEMM=},{ERFBMAXWMM=},{ERFBMAXEMM=},{ANAMINW=},{ANAMAXW=},{ANAMINE=},{ANAMAXE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie AGVU - Ultrasonic sensors
Bill of material
P72033AGVU 1500 GSP
ID-No.
P72033
P72033
Typ
AGVU 1500 GSP
AGVU 1500 GSP
EGE-Serie
AGVU
Design
Teach-in, M30x1,5
Teach-in, M30x1,5
Schaltabstand_Min_Wert
150
150
Schaltabstand_Min_Einheit
mm
mm
Schaltabstand_Max_wert
1500
1500
Schaltabstand_Max_Einheit
mm
mm
Erfassungsbereich_Min_mm_Wert
Erfassungsbereich_Min_mm_Einheit
Erfassungsbereich_Max_mm_Wert
Erfassungsbereich_Max_mm_Einheit
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성