??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 6560 Tragrolle/Förderrolle - Konusrolle mit Riemenantrieb
Stückliste
6560-SV50x1.5-B8-F-156.5-ZZ
Serie
6560
Rohrdurchmesser
Ø50x1.5 mm
Achsdurchmesser
mm
Rohrmaterial
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
141.0 mm
Rollen Länge
151.0 mm
Achslänge
176.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen