??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 6560 rodillo transportador - Rodillos cónicos con accionamiento por correa
Lista de materiales
6560-SV50x1.5-B8-F-156.5-ZZ
Series
6560
Diámetro del tubo
Ø50x1.5 mm
Diámetro de eje
mm
Material de tubo
Tipo de eje
Tamaño de tipo de eje
Material de eje
Rodamiento de bolas
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
141.0 mm
Longitud de rodillos
151.0 mm
Longitud de eje
176.5 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD