??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Pneumax
Descripción
Serie 6101 - Cilindros compactos guiados "Serie 6101"
Lista de materiales
6101.80.25.B
Diámetro
80
Carrera
mm
Posición vástago
mm
Enter value for CORX
Posición vástago
mm
cm
inch
ft
Tapadas
LT
118 mm
V
14.5 mm
V1
28 mm
V2
42 mm
SA
0 mm
Momento admisible
49 N/m
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD