??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
Serie 6101 - Cilindri compatti guidati per carichi elevati
Lista materiale
6101.80.25.B
Alesaggio
80
Corsa
mm
Posizione stelo
mm
Inserisci valore per CORX
Posizione stelo
mm
cm
inch
ft
Tappate
LT
118 mm
V
14.5 mm
V1
28 mm
V2
42 mm
SA
0 mm
Momento ammissibile
49 N/m
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD