??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 6040 Tragrolle/Förderrolle - Konusrolle mit Zahnriemenantrieb
Stückliste
6040-SV50x1.5-B8-IGM5x15-156.5-ZZ
Serie
6040
Rohrdurchmesser
Ø50x1.5 mm
Achsdurchmesser
mm
Rohrmaterial
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
100.5 mm
Rollen Länge
112.5 mm
Achslänge
156.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen