??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 6020 rodillo transportador
Lista de materiales
6020-SV50x1.5-B8-IGM5x15-156.5-ZZ-CP0002
Series
6020
Diámetro del tubo
Ø50x1.5 mm
Material de tubo
Diámetro de eje
mm
Rueda de cadena
Tipo de eje
Tamaño de tipo de eje
Material de eje
Rodamiento de bolas
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
114.5 mm
Longitud de rodillos
126.5 mm
Longitud de eje
156.5 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD