??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 5120 rodillo transportador - Rodillos para palés con accionamiento por cadena 3/4" - cadena doble
Lista de materiales
5123-SV80x2-B20-IGM5x15-120-2600-ZZ
Series
5123
Selección de engranaje
Diámetro del tubo
mm
Material de tubo
Manguera de PVC
Longitud de la manguera de PVC
mm
Corona de fijación
Corona de fijación 1 posición
mm
Corona de fijación 2 posición
mm
Diámetro de eje
mm
Tipo de eje
Tamaño de tipo de eje
Material de eje
Fondo de cojinete
Rodamiento de bolas
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
41.0 mm
Longitud de rodillos
49.0 mm
Longitud de eje
120 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD