??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 5110 Tragrolle/Förderrolle - Palettenrolle mit Kettenantrieb 5/8" - Einfachkette
Stückliste
5113-SV80x2-B20-IGM5x15-100-2600-ZZ
Serie
5113
Gangwahl
Rohrdurchmesser
mm
Achsdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Bordscheibe
Bordscheibe 1 position
mm
Bordscheibe 2 position
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Lagerboden
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
51 mm
Rollen Länge
59 mm
Achslänge
100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen