??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kraus
Descrizione
Serie 5110 rullo portante/rulli di trasporto - rullo per pallet azionato da catena 5/8" - catena singola
Lista materiale
5113-SV80x2-B20-IGM5x15-100-2600-ZZ
Series
5113
selezione delle marce
Diametro tubo
mm
Diametro asse
mm
Materiale tubo
tubo PVC
lunghezza tubo PVC
mm
flangia
Flange 1 position
mm
Flange 2 position
mm
Tipo asse
Dimensione asse
Materiale asse
Fondo cuscinetti
Cuscinetti a sfera
Lunghezza incasso
mm
Inserisci valore per EBL
Lunghezza incasso
mm
cm
inch
ft
Lunghezza tubo
51 mm
Lunghezza rulli
59 mm
Lunghezza asse
100 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD