??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 5100 Tragrolle/Förderrolle - Palettenrolle mit Kettenantrieb 5/8" - Doppelkette
Stückliste
5103-SV80x2-B20-IGM5x15-110-2600-ZZ
Serie
5103
Gangwahl
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Bordscheibe
Bordscheibe 1 position
mm
Bordscheibe 2 position
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Lagerboden
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
35 mm
Rollen Länge
43 mm
Achslänge
110 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen