??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 5000 Tragrolle/Förderrolle - Behälterrolle mit Kettenantrieb 1/2" - Stahlkettenrad
Stückliste
5001-SV50x1.5-B12-IGM5x15-100-ZZ
Serie
5001
Laufwerksauswahl
Zahnradnummer
Doppelkettenrad
Gangwahl
1/2"x5/16", Z=14
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
35 mm
Rollen Länge
45 mm
Achslänge
100 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen