??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kraus
Descrizione
Serie 5000 rullo portante/rulli di trasporto - rullo per contenitori azionato da catena 1/2" - ruota dentata in acciaio
Lista materiale
5001-SV50x1.5-B12-IGM5x15-100-ZZ
Series
5001
selezione azionamento
Gears number
Double sprocket
selezione delle marce
1/2"x5/16", Z=14
Diametro tubo
mm
Materiale tubo
tubo PVC
lunghezza tubo PVC
mm
Diametro asse
mm
Tipo asse
Dimensione asse
Materiale asse
Cuscinetti a sfera
Lunghezza incasso
mm
Inserisci valore per EBL
Lunghezza incasso
mm
cm
inch
ft
Lunghezza tubo
35 mm
Lunghezza rulli
45 mm
Lunghezza asse
100 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD