??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 4500 rodillo transportador - Rodillos portantes con accionamiento por cadena 1/2" z = 11 - cadena simple soldada
Lista de materiales
4550-SV50x1.5-B15-GA-100-ZZ
Series
4550
Selección del mecanismo de accionamiento
Diámetro del tubo
mm
Material de tubo
Manguera de PVC
Longitud de la manguera de PVC
mm
Corona de fijación
Corona de fijación 1 posición
mm
Corona de fijación 2 posición
mm
Diámetro de eje
mm
Tipo de eje
Tamaño de tipo de eje
Material de eje
Rodamiento de bolas
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
Longitud del tubo
60 mm
Longitud de rodillos
70 mm
Longitud de eje
120 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD