??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 4321 Tragrolle/Förderrolle - Behälterrolle mit Kettenantrieb 3/8" x 7/32"
Stückliste
4321-SV30x1.5-B8-F-100-ZZ
Serie
4321
Rohrdurchmesser
mm
Rohrmaterial
PVC Schlauch
PVC Schlauch Länge
mm
Achsdurchmesser
mm
Achstyp
Achstyp Größe
Achsmaterial
Kugellager
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
Rohrlänge
35.0 mm
Rollen Länge
47.0 mm
Achslänge
120 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen