??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator TR
Bill of material
TR 25G025000009200
TYPE
TR 25G
Order No.
025000009200
DESCRIPTION
Trennsteg
RASTER
2.5 mm
VPE
1 St.
TI
2.0 mm
H
2.5 mm
H1
10.5 mm
H2
15.0 mm
H3
19.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей