??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descrição:
Separador TR 62.2
Lista de peças
TR 62062000009200
Tipo
TR 62
Artigo
062000009200
Descrição
Separador
Quadro
5.0 mm
VPE
1 St.
TI
3.5 mm
H
5.5 mm
H1
14.8 mm
H2
23.1 mm
H3
31.4 mm
H4
39.7 mm
H5
48.0 mm
HI
62.0 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD