??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SEP ROTA-S plus 2.0 - Supporto piramidale a 3 vie
Lista materiale
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
ID
0471539
Descrizione
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Durchmesser
420 mm
Forza di serraggio max.
65 kN
Coppia max.
80 Nm
Corsa per griffa
6.5 mm
Peso
85.000 kg
Numero di tariffa doganale
84662098
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD