??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SEP ROTA-S plus 2.0 - Soporte en pirámide de 3 vías
Lista de materiales
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
ID
0471539
Denominación
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Más información del producto
A la página del producto
Durchmesser
420 mm
Fuerza máx. de sujeción
65 kN
Par de giro máx.
80 Nm
Carrera por mordaza
6.5 mm
Peso
85.000 kg
Número de arancel aduanero
84662098
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD