??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SEP ROTA-S plus 2.0 - 3fach-Pyramidenkonsole
Stückliste
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Ident.-Nr.
0471539
Bezeichnung
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Durchmesser
420 mm
Max. Spannkraft
65 kN
Max. Drehmoment
80 Nm
Hub pro Backe
6.5 mm
Eigenmasse
85.000 kg
Zolltarifnummer
84662098
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen