??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SEP ROTA-S plus 2.0 - 3-way Pyramid Bracket
Lista materiałowa
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Identyfikator
0471539
Opis
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Durchmesser
420 mm
Maks. siła mocowania
65 kN
Maks. moment obrotowy
80 Nm
Skok na szczękę
6.5 mm
Ciężar
85.000 kg
Numer taryfy celnej
84662098
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD