??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SEP ROTA-S plus 2.0 - 3-way Pyramid Bracket
Nomenclature
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
ID
0471539
Description
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Durchmesser
420 mm
Force de serrage max.
65 kN
Couple de rotation max.
80 Nm
Course par doigt
6.5 mm
Poids
85.000 kg
Numéro du tarif douanier
84662098
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés