??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
SEP ROTA-S plus 2.0 - 3-way Pyramid Bracket
Kusovník
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
ID
0471539
Popis
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Durchmesser
420 mm
Max. upínací síla
65 kN
Max. utahovací moment
80 Nm
Zdvihy na jednu čelist
6.5 mm
Hmotnost
85.000 kg
Číslo celního sazebníku
84662098
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model