??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
sensores magnéticos
Lista de peças
MS990371
IDNR
MS990371
Kurzbeschreibung
sensor magnético, 88x13x25mm, 30V DC, 2x Contacto reed seco Anticoincidência, Cabo 3m PVC, IP67, Plástico, segurança
Langbeschreibung
Os sensores de proximidade magnéticos são sensores sem contacto. Detectam objectos magnéticos e - ou ímanes, independentemente de se moverem ou não. Uma vez que os campos magnéticos penetram em todos os materiais não magnetizáveis, os sensores podem detectar ímanes através de paredes feitas de metal pesado não ferroso, aço inoxidável, alumínio, plástico, madeira ou através de vela excessiva, por exemplo. A gama de detecção alcançável dos dispositivos depende da força do campo magnético afectado. Os sensores magnéticos são utilizados para o posicionamento (por exemplo, controlos de posição em mecanismos de elevação), controlos de velocidade (por exemplo, em correias transportadoras ou rodas dentadas de transmissão através das caixas de alumínio) ou para a detecção de posição (por exemplo, de transportadores de mercadorias).
Artikelnummer des Herstellers
MS990371
Planlieferzeit
42
Execução da função de comutação
antivalente
Concepção da ligação eléctrica
Cabo
Versão de saída de comutação
Contacto Reed
Tipo
Cubóide
À prova de curto-circuito
Não
Nível de desempenho de acordo com a norma EN ISO 13849-1
Nível d
Classe de protecção (IP)
IP67
Protecção contra polaridade inversa
Não
Material do invólucro
Plástico
Material da bainha do cabo
PVC
Número do fio
4
Secção transversal do núcleo
0,25mm²
Número de saídas de comutação
2
Corrente nominal de comutação
100mA
Largo
25mm
Largura do sensor
25mm
Altura
88mm
Comprimento do cabo
3m
Comprimento
13mm
Tensão de funcionamento (DC)
30
Temperatura ambiente
-20 - 70
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD