??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Sensores de pressão diferencial
Lista de peças
DW46310L
IDNR
DW46310L
Kurzbeschreibung
sensor de pressão, 0-1,6bar, 10-30V DC, G1/8 polegadas, 4-20mA, ligação de encaixe M12 4pinos
Langbeschreibung
Os sensores de pressão são adequados para medir diferentes meios com elevada precisão. Estão disponíveis com saída de comutação e/ou saída analógica. Utilizando um software para PC, os valores medidos podem ser registados, dependendo do tipo de dispositivo. Estes sensores podem ser utilizados em todas as áreas de, por exemplo, aplicações pneumáticas e hidráulicas.
Artikelnummer des Herstellers
DW46310L
Planlieferzeit
28
Versão de saída analógica
4 - 20mA
Concepção da ligação eléctrica
Conector M12
Concepção da ligação ao processo
G1/8 polegada
Para meios líquidos
Não
À prova de curto-circuito
Não
Método de medição
Diferença
Protecção contra polaridade inversa
Não
Pressão de ruptura
60bar
Máx. Pressão de funcionamento
10bar
Número de postes
4
Precisão relativa da medição
2%
Tensão de funcionamento (DC)
10 - 30
Pressão do intervalo de medição
0 - 1,6
Temperatura ambiente
-20 - 80
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD